|
|
|
SL00947
Scatola derivazione Pilote IP56 190x140x140 lati lisci coperchio alto
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Pilote
|
Categoria scatola
|
Scatola di giunzione grande
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi
|
Pareti lisce
|
Altezza interna
|
190 mm
|
Larghezza interna
|
140 mm
|
Profondità interna
|
140 mm
|
Materiale cassetta
|
Termoplastica
|
Fissaggio copertura
|
Vite in metallo
|
Codice colore
|
RAL 7035
|
Colore
|
Grigio
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C prova del filo incandescente
|
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Norme di riferimento
|
-
|
Certificazioni prodotto
|
IMQ
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
420,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
900
|
Confezione 2: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
77,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
390,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|