|
|
|
SL40017
Tubo rigido Tubafroid N16 Ø esterno 16mm - class.3321 - [prezzo per 100 mt]
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Rigid conduit
|
Applicazione
|
Installazione del cavo
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V 1 min
|
Lunghezza
|
3 m
|
Diametro esterno
|
16 mm
|
Diametro interno
|
13 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V a 50 Hz per 15 min
|
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
300,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
1,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
86,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|