|
|
|
SL41032
Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori accoppiamento
|
Tipo prodotto
|
Conduit sleeve
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Cable distribution
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V 1 min
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Diametro esterno
|
32 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
|
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V a 50 Hz per 15 min
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,010 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4320
|
Confezione 2: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
77,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
128,640 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|