Schneider-Electric
 
SL45201 immagine - metel
SL45201
Raccordo guaina-scatola RGM12 guaina Ø Interruttore 12mm filetto M16x1,5
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Swivel Fitting
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno 12 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente 5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 2,5 cm
Confezione 1: profondità 4,4 cm
Confezione 1: peso 7,25 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 5,0 cm
Confezione 2: larghezza 12,0 cm
Confezione 2: profondità 13,0 cm
Confezione 2: peso 153,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months