Schneider-Electric
 
SMX1500RMI2U immagine - metel
SMX1500RMI2U
Smart-UPS APC X, Line Interactive , 1500VA, convertibile rack/Tower 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, runtime esteso
APC Brand
Caratteristiche
Panoramica
Presentazione Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi di consegna Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane
Presentazione
Main Input Voltage 230 V
Main Output Voltage 230 V
Potenza nominale in W 1200 W
Potenza nominale in VA 1500 VA
Tipo prodotto Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type IEC 320 C14
Output connection type 8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
Numero di unità rack 2U
Lunghezza cavo 1,8 m
Numero di cavi 1
Tipo batteria Batteria PB
Attrezzature fornite CD con software
CD documentazione
Guida di installazione
Guide di supporto montaggio in rack
Piedini di supporto rimovibili
Cavo di controllo RS-232
Cavo USB
Gamma prodotto Smart-UPS
Batterie e tempi di funzionamento
Extendable Run Time 0
Batterie preinstallate 0
Vani batteria vuoti 0
Tempo di ricarica tipico 3 H
Quantità batterie sostitutive 1
Durata batteria 3…5 anni
Potenza carica batterie (watt) 103 W rated
Generale
Number of power module filled slots 0
Number of power module free slots 0
Product web sub-family Extended run
Redundant No
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Altezza 8,9 cm
Larghezza 43,2 cm
Profondità 49 cm
Peso prodotto 24,82 kg
Mounting preference Lower
Installazione Rack-mounted
Two post mountable 0
USB compatible Yes
Ingresso
Capacità corrente di commutazione 10 A
Limiti tensione in ingresso 151...302 V regolabile
160...286 V
Frequenza di rete 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Uscita
Distorsione armonica Meno del 5%
Maximum configurable power in VA 1500 VA
Potenza massima configurabile (watt) 1200 W
Topologia Line interactive
Tipo di forma d'onda Uscita sinusoidale
Frequenza di uscita (sync alla rete) 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Conformità
Certificazioni prodotto CE
RCM
VDE
EAC
Norme di riferimento EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Condizioni ambientali
Livello acustico 40 dBA
Dissipazione termica online 133 Btu/h
Altitudine di funzionamento 0...10000 ft
Temperatura ambiente 0…45 °C
Temperatura di stoccaggio -15…45 °C
Altitudine di stoccaggio 0,0000000000…15240,0000000000 m
Umidità relativa 0…95 %
Umidità relativa di immagazzinamento 0…95 %
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controllo Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (EPO)
Slot liberi 1
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule) 645 J
Filtraggio Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 5% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 24,6 cm
Confezione 1: larghezza 58,9 cm
Confezione 1: profondità 62 cm
Confezione 1: peso 30 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 133 cm
Confezione 2: larghezza 100 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 524 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Efficienza energetica ottimizzata Prodotto a efficienza energetica
Take-back Take-back program available
Garanzia contrattuale
Garanzia 3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria