Schneider-Electric
 
SR3MBU01BD immagine - metel
SR3MBU01BD
Modulo comunicazione di rete slave Modbus - 24 V CC - Per Zelio Logic
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Zelio Logic
Tipo prodotto Modulo di comunicazione Modbus slave
Modo di cablaggio 2 o 4 fili
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Tutti i moduli con alimentazione 24 V SR3 B...BD
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Supporto porta comunicazione RS485
Collegamento elettrico 1 connettore RJ45
Trama di trasmissione RTU
ASCII
Velocità di trasmissione 1200 bauds
9600 bauds
38400 bauds
19200 bauds
57600 bauds
28800 bauds
2400 bauds
4800 bauds
Parità No
Dispari
Pari
Numero di indirizzi 1…247
Linguaggio programmazione FBD
Scala
Connessioni - morsetti Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) semisolido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) solido
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 16) solido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo
Coppia di serraggio 0,5 Nm
Segnalazione locale 1 LEDcomunicazione:
1 LEDAlimentazione ON:
Peso prodotto 0,11 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
Norme di riferimento IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 livello 3
IEC 61000-4-2 livello 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)
IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Caratteristiche ambientali Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4
Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B
Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
Emissioni irradiate e condotte Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura ambiente di funzionamento -20…40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
-20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Maximum altitude transport 3048 m
Umidità relativa 95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 104,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 48
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 5,470 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months