Schneider-Electric
 
SRVSPM3KIL immagine - metel
SRVSPM3KIL
Easy UPS SRVS 3000VA 230V, senza batterie
Schneider Electric
Caratteristiche
Panoramica
Presentazione For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Tempi di consegna Solitamente disponibile subito
Presentazione
Main Input Voltage 230 V
Tipo prodotto Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Potenza nominale in W 2400 W
Potenza nominale in VA 3000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C20
Output connection type 6 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
Lunghezza cavo 1,5 m
Numero di cavi 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C19 to Schuko cavo di alimentazione
1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione
1 cavo USB
1 Cavo di configurazione RS-232
1 battery cable
Manuale utente
Gamma prodotto Easy UPS 1Ph On-Line
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria Sistema di batterie esterno
Tensione batteria 72 V
Batterie preinstallate 0
Vani batteria vuoti 0
Potenza carica batterie (watt) 234 W rated
Generale
Number of power module filled slots 0
Number of power module free slots 0
Redundant No
Caratteristiche fisiche
Colore Nero (RAL 7010)
Altezza 23,8 cm
Larghezza 14,5 cm
Profondità 40,0 cm
Peso prodotto 7,9 kg
Installazione Lato anteriore
Mounting preference No preference
Installazione Not rack-mountable
USB compatible Yes
Installazione Verticale
Ingresso
Input Power Factor at Full Load 0,95
Limiti tensione in ingresso 110...285 V half load
160...280 V pieno carico
Frequenza di rete 40...70 Hz rilevamento automatico
Uscita
Maximum configurable power in VA 3000 VA
Potenza massima configurabile (watt) 2400 W
Frequenza di uscita (sync alla rete) 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Topologia Double conversion online
Tipo di forma d'onda Uscita sinusoidale
Rendimento 88 % (pieno carico)
Informazioni aggiuntive Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Tipo di bypass Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore di cresta 3:1
Conformità
Certificazioni prodotto CE
"UKCA"
Norme di riferimento EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente 0…40 °C
Umidità relativa 0…95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Temperatura di stoccaggio -20…50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento 0…95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio 0…15000 m
Livello acustico 50 dBA
Dissipazione termica online 910 Btu/h
Grado di protezione IP IP20
Comunicazioni & Gestione
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Pannello di controllo Console di controllo e stato lcd multifunzione
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule) 600 J
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 33,0 cm
Confezione 1: larghezza 23,5 cm
Confezione 1: profondità 47,7 cm
Confezione 1: peso 9,6 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 45 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 69,3 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 2 anni con riparazione o sostituzione