|
|
|
SSRHP02
Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Heat sink
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
1 solid state relay SSR su pannello
|
Resistenza termica
|
0,2°C/W
|
Installazione
|
Pannello
|
Materiale
|
Alluminio
|
Finitura superficie
|
Black anodized
|
Superficie e superficie utile
|
6823 cm²
|
Numero di fori di montaggio
|
6 con UNC 8-32
|
Coppia di serraggio
|
1,7…2,2 Nm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Larghezza
|
247,7 mm
|
Altezza
|
250 mm
|
Profondità
|
57,9 mm
|
Peso prodotto
|
2,592 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,51 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,04 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|