Schneider-Electric
 
STBACO1225K immagine - metel
STBACO1225K
Kit uscita analogica di base STB - 4..20 mA - 2 O - 10 bit
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo prodotto Kit per modulo di uscite analogiche di base
Composizione del kit Base STBXBA1000
STBACO1225 module
STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti
STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti
Tipo uscita analogica Corrente: 4...20 mA
Numero uscite analogiche 2
Risoluzione uscita analogica 10 bit
Caratteristiche tecniche
Corrente uscita analogica 0,02 A
Tempo di risposta 3 ms
Scambio a freddo
Hot swapping No per NIM di base
Fallback Stato 0
Formato dati EN 61131-2
IEC 61131-2
Tempo di aggiornamento 25 ms
Tempo di conversione 900 ms a +/- 0,1 % del valore finale
Tipologia protezione Protezione da cortocircuito
Linearità integrale +/-0,1%FS
Linearità differenziale Monotonico
Errore precisione assoluta +/-0,5% del fondo scala per °C
Deriva di temperatura +/-0.01%/°C
Isolamento tra vie e bus 1500 V per 1 minuto
Isolamento tra vie e bus 30 V
Indirizzamento I/O richiesto 2 parole di uscita
Compatibilità prodotto Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
Base di montaggio STBXBA1000
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC
Alimentazione Modulo di distribuzione tensione
Assorbimento di corrente 40 mA a 5 V CC per bus logico
Marcatura CE
Categoria di sovratensione II
LED di stato 1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
Profondità 70 mm
Altezza 13,9 mm
Larghezza 128,3 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
FM classe 1 divisione 2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine di funzionamento <= 2000 m
Grado di protezione IP IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento 0…60 °C (without)
Temperatura di funzionamento 32...140 °F without
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C without
Temperatura di stoccaggio -40...185 °F without
Umidità relativa 95 % a 60 °C senza condensa
Resistenza alle vibrazioni 3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,7 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 136,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 28
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,766 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 448
Confezione 3: altezza 75,0 cm
Confezione 3: larghezza 60,0 cm
Confezione 3: profondità 80,0 cm
Confezione 3: peso 79 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months