|
|
|
STBCPS2111K
Advantys STB - Kit con alimentatore ausiliario - Per modulo I/O logico
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Kit per modulo di alimentazione ausiliaria
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Alimen per logica modulo I/O
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Connettore a molla
Base STBXBA2100
Modulo STBCPS2111
Connettore a vite
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
19,2…30 V
|
Corrente di ingresso
|
400 mA
|
Tensione di uscita
|
5,25 V +/- 0,21 % bus logico
|
Tipo tensione di uscita
|
CC
|
Corrente alimentatore in uscita
|
1,2 A
|
Collegamento elettrico
|
Connettore a 2 pin estraibile per alimentazione
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
FM classe 1 divisione 2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,458 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|