Schneider-Electric
 
TCSESM043F2CU0 immagine - metel
TCSESM043F2CU0
ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 2TX/2FX - multimodo
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto ConneXium
Tipo prodotto Switch gestito Ethernet TCP/IP
Concetto Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
TELNET
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
Porta Ethernet 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
10/100BASE-TX - 2 porte cavo in rame
Numero massimo di switch in cascata Illimitato
Cybersecurity Indurimento porte
Caratteristiche tecniche
Tipo di connessione integrata SC duplex fibra ottica
RJ45 schermato cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Fibra ottica multimodale per fibra ottica
Maximum cable distance between devices 100 m cavo in rame
Lunghezza fibra ottica 4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
Attenuazione 0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
Ethernet service Configurazione via web server
VLAN
Filtraggio multicast
Controllo flusso dati
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
Servizio di comunicazione TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
Address conflict detection
Diagnostica run time Signal contact
Self test
Numero massimo di switch ad anello 50
Ridondanza HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
Tensione alimentazione nominale [Us] 12...48 V
Limiti della tensione di alimentazione 9,6…60 V CC SELV
18…30 V CA SELV
Potenza assorbita W 7,7 W
Collegamento elettrico Connettore estraibile 6 alimentazione
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Marcatura CE
UL
RCM
EtherNet/IP
Funzione disponibile Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
Segnalazione locale 1 dual colour LED (verde/giallo)alimentazioni P1 P2:
1 LED (rosso)guasto:
1 dual colour LED (verde/giallo)ring manager:
1 LED (verde)stand-by:
1 LED per via (verde)stato collegamento:
1 LED per via (giallo)ACT:
Device status
Uscita allarme 1 contatto libero 1 A
Funzione allarme Guasto alimentazione elettrica
Data link status
Guasto anello di ridondanza
Guasto interruttore
Sistema di cablaggio Ethernet Interruttori TF
Larghezza 47 mm
Altezza 131 mm
Profondità 111 mm
Peso prodotto 0,4 kg
Ambiente
Temperatura ambiente 0…60 °C
Umidità relativa 10…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20
Comandi 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 61131
IEC 61850-3
Certificazioni prodotto CE
UL
RCM
ODVA EtherNet/IP
BV
GL
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 16,5 cm
Confezione 1: profondità 23,5 cm
Confezione 1: peso 520,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 10,4 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months