Numero I/O digitali
|
24
|
Numero di moduli I/O di espansione
|
7 (locale architettura I/O)
14 (remota architettura I/O)
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
50 A
|
Potenza assorbita in W
|
32,6…40,4 W (con numero max moduli espansione I/O)
|
Logica ingresso digitale
|
Sink or source
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V per ingresso
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V per ingresso
|
Corrente ingresso digitale
|
5 mA per ingresso
10,7 mA per ingresso rapido
|
Impedenza d'ingresso
|
4,7 kOhm per ingresso
2,81 kOhm per ingresso rapido
|
Tempo di risposta
|
50 µs turn-on, I0...I13 terminali per ingresso
50 µs turn-off, I0...I13 terminali per ingresso
<= 2 µs turn-on, I0...I7 terminali per ingresso rapido
<= 2 µs turn-off, I0...I7 terminali per ingresso rapido
<= 34 µs turn-on, Q0...Q9 terminali per uscita
<= 250 µs turn-off, Q0...Q9 terminali per uscita
<= 2 µs turn-on, Q0...Q3 terminali per uscita rapida
<= 2 µs turn-off, Q0...Q3 terminali per uscita rapida
|
Tempo filtraggio configurabile
|
1 µs per ingresso rapido
12 ms per ingresso rapido
0 ms per ingresso
1 ms per ingresso
4 ms per ingresso
12 ms per ingresso
|
Logica uscita digitale
|
Logica positiva (source)
|
Limiti tensione uscita
|
30 V CC
|
Corrente per uscita comune
|
2 A con Q0...Q3 terminale per uscita rapida
2 A con Q4...Q7 terminale per uscita
1 A con Q8...Q9 terminale per uscita
|
Frequenza uscita
|
20 kHz per uscita rapida (modo PWM)
100 kHz per fast output (PLS mode)
1 kHz per uscita
|
Precisione
|
+/-0,1% a 0,02…0,1 kHz per uscita rapida
+/- 1 % a 0,1…1 kHz per uscita rapida
|
Massima corrente di dispersione
|
5 µA per uscita
|
Massimacaduta di tensione
|
<1 V
|
Massimo carico al tungsteno
|
<2,4 W
|
Tipo di protezione
|
Protezione da cortocircuito
Protezione da corto circuito e sovraccarico con reset automatico
Protezione polarità inversa per uscita rapida
|
Tempo di reset
|
10 ms reset automatico uscita
12 s reset automatico uscita rapida
|
Capacità memoria
|
64 MB per system memory RAM
|
Backup dati
|
128 MB memoria Flash integrata per backup del programma utente
|
Unità di salvataggio dati
|
<= 16 GB scheda SD (opzionale)
|
Tipo di batteria
|
BR2032 litio non-ricaricabile, durata batteria: 4 anni
|
Tempo di backup
|
2 anni a 25 °C
|
Tempo di esecuzione per 1Kistruzione
|
0,3 ms per evento e task periodico
0,7 ms per Altre istruzioni
|
Struttura applicazione
|
8 task da evento esterno
8 task su evento
3 task master cicliche + 1 task esecuzione libera
4 task master cicliche
|
Orologio in tempo reale
|
Con
|
Deriva del clock
|
<= 60 s/mese a 25 °C
|
Funzioni di posizionamento
|
PTO funzione 4 canali 100 kHz)
PTO funzione 4 canali per uscita a transistor 1 kHz)
|
Numero ingresso conteggio
|
4 fast input (HSC mode) a 200 kHz
14 ingresso standard a 1 kHz
|
Tipo segnale di controllo
|
A/B a 100 kHz per fast input (HSC mode)
Impulso/direzione a 200 kHz per fast input (HSC mode)
Monofase a 200 kHz per fast input (HSC mode)
|
Tipo di connessione integrata
|
Collegamento seriale non isolato seriale 1 con RJ45 connettore e RS232/RS485
Collegamento seriale non isolato seriale 2 con morsettiera a vite removibile connettore e RS485
Porta USB con mini B USB 2.0 connettore
Ethernet con RJ45 connettore
|
Alimentazione
|
(seriale 1)alimentazione collegamento seriale: 5 V, <200 mA
|
Velocità di trasmissione
|
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232
480 Mbit/s per lunghezza bus di 3 m per USB
10/100 Mbit/s per Ethernet
|
Protocollo porta comunicazione
|
Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 porte cavo in rame
|
Ethernet services
|
FDR
"DHCP server" via TM4 Ethernet switch network module
DHCP client embedded Ethernet port
SMS notifications
Updating firmware
SNMP client/server
Programming
NGVL
Monitoring
IEC VAR ACCESS
Client/server FTP
Downloading
SQL client
Modbus TCP client I/O scanner
Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port
Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave
Invio e ricezione email dal controllore con librerie TCP/UDP
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)PWR:
1 LED (verde)RUN:
1 LED (rosso)errore del modulo (ERR):
1 LED (rosso)I/O error (I/O):
1 LED (verde)Accesso SD card (SD):
1 LED (rosso)BAT:
1 LED (verde)SL1:
1 LED (verde)SL2:
1 LED (rosso)errore di bus su TM4 (TM4):
1 LED per via (verde)stato I/O:
1 LED (verde)attività porta Ethernet:
|
Collegamento elettrico
|
Morsettiera vite estraibileper ingressi ed uscite (passo 5,08 mm)
Morsettiera vite estraibileper connettere l'alimentazione 24 V CC (passo 5,08 mm)
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo non schermato: <50 m per ingresso
Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido
Cavo non schermato: <50 m per uscita
Cavo schermato: <3 m per uscita rapida
|
Isolamento
|
Tra alimentazione e logica interna a 500 V CA
Non isolato tra alimentazione e terra
Tra ingresso e logica interna a 500 V CA
Non isolato tra gli ingressi
Tra ingresso rapido e logica interna a 500 V CA
Tra uscita e logica interna a 500 V CA
Non isolato tra uscite
Tra uscita rapida e logica interna a 500 V CA
Between output groups a 500 V CA
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV ingresso modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV uscita a transistor modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Servizi web
|
WEB Server
|
Numero massimo di connessioni
|
8 server Modbus
8 SoMachine protocol
10 WEB Server
4 server FTP
16 Ethernet/IP target
8 Modbus client
|
Numero di slave
|
64 Modbus TCP:
16 Ethernet/IP:
|
Tempo ciclo
|
10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
95 mm
|
Larghezza
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Norme di riferimento
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2:2007
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
cULus
CE
"UKCA"
DNV-GL
ABS
LR
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (ingresso)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita a transistor)
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
3 V 0,1...80 MHz conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP ( linea di alimentazione) a 10…150 kHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 1,5…30 MHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 40 dBμV/m QP classe A a 30…230 MHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 79...63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 150…1500 kHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 47 dBμV/m QP classe A a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C (installazione verticale)
-10…55 °C (installazione orizzontale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con copertura di protezione montata
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz su Guida simmetrica
3 gn a 8,4…150 Hz su Guida simmetrica
3,5 mm a 5…8,4 Hz su montaggio pannello
3 gn a 8,4…150 Hz su montaggio pannello
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|