Schneider-Electric
 
TM5PCRS2 immagine - metel
TM5PCRS2
Collegamento seriale Modbus/ASCII - Modulo di comunicazione PCI - RS232
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon TM5
Tipo prodotto ASCII serial link communication module
Interfaccia RS232
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Modicon LMC058
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Compatibilità prodotto Motion controller
Controllore logico
Tipo di connessione integrata 1 collegamento seriale isolato, SUB-D 9 maschio Modbus ASCII (RS232), 115,2 kbit/s max
Maximum power dissipation in W 0,33 W
Marcatura CE
Peso prodotto 0,05 kg
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
Certificazioni prodotto C-Tick
GOST-R
cULus
CSA
Temperatura ambiente di funzionamento 0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Umidità relativa 5…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Altitudine di stoccaggio 0…3000 m
Resistenza alle vibrazioni 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
Resistenza alle sovratensioni 0,5 kV modo differenziale conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a EN/IEC 61000-4-5
Compatibilità elettromagnetica EN/IEC 61000-4-6
Disturbi irradiati/condotti CISPR11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,100 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 10,400 cm
Confezione 1: peso 68,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 48
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,264 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months