|
|
|
TM5SAI4PHK
Kit composizione I/O (TM5SAI4PH)+morsettiera (TM5ACTB12)+base bus (TM5ACBM11)
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo prodotto
|
Modulo ingresso analogico
|
Numero ingressi analogici
|
4
|
Tipo di ingresso analogico
|
Pt 100/Pt 1000 sonda di temperatura - 200...850 °C
|
Risoluzione ingresso analogico
|
16 bit
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
Bus sub-base TM5ACBM11
Terminal block TM5ACTB12
I/O module TM5SAI4PH
|
Compatibilità gamma
|
Modicon LMC058
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
|
Compatibilità prodotto
|
Motion controller
Controllore logico
|
Risoluzione misura
|
0,1°C
|
Colore
|
Bianco
|
Errore di misurazione
|
< 0,037% del fondo scala - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 a 25 °C
|
Coefficiente di temperatura
|
0,004 %FS/°C, tipo ingresso analogico: sonda di temperatura
|
Non-linearità
|
0,001%FS, tipo ingresso analogico: sonda di temperatura
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato
|
Isolamento
|
No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
|
Alimentazione
|
Interno
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC -15...20%
|
Common mode rejection
|
> 95 dB
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde per alimentazione
1 LED rosso per alimentazione
4 LED verde per stato ingresso
|
Assorbimento di corrente
|
2 mA a 5 V DC bus
46 mA a 24 V DC ingresso/uscita
|
Maximum power dissipation in W
|
1,11 W
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,065 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
|
Certificazioni prodotto
|
GOST-R
cULus
C-Tick
CSA
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a EN/IEC 61000-4-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
117,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,715 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
Garanzia contrattuale
|
|