Schneider-Electric
 
TM5SDO16T immagine - metel
TM5SDO16T
Modulo uscite digitali - 16 uscite - 24 Vcc - 0,5A - 1 conduttore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon TM5
Tipo prodotto Modulo uscita digitale
Numero uscite digitali 16
Tipo uscita digitale Transistor
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Modicon LMC058
PacDrive LMC motion controller
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Compatibilità prodotto PacDrive LMC Pro
Motion controller
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
Controllore logico
Tensione di uscita 24 V CC
Limiti tensione uscita 20,4...28,8 V
Logica uscita digitale Source
Corrente per vie 0,5 A
Corrente massima per uscita comune 8 A
Colore Bianco
Corrente di picco di uscita 3 A
Frequenza di commutazione <= 500 Hz resistivo carico
Tempo di risposta <= 300 µs dallo stato 0 allo stato 1 per uscita
<= 300 µs dallo stato 1 allo stato 0 per uscita
Maximum leakage current 5 µA when switched off
Tipologia protezione Protezione polarità inversa
Protezione sovraccarico
Protezione da cortocircuito
Isolamento No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
Maximum voltage drop <2 V a 500 mA per sensor supply
<0,1 V a 500 mA per uscita
Massima corrente di alimentazione dei sensori 500 mA
Assorbimento di corrente 56 mA a 5 V DC bus
40 mA a 24 V DC ingresso/uscita
Segnalazione locale 1 LED verde/rosso per alimentazione
16 LED giallo per stato uscita
Collegamento elettrico 1 cavo
Marcatura CE
Peso prodotto 0,025 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
Certificazioni prodotto CSA
cULus
C-Tick
GOST-R
Temperatura ambiente di funzionamento -10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
-10…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Umidità relativa 5…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Altitudine di stoccaggio 0…3000 m
Resistenza alle vibrazioni 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica, 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica, 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici, 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici, 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV I/O conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV cavo schermato conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 2 kV linea di alimentazione conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 10,600 cm
Confezione 1: peso 40,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 97
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,218 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi