Schneider-Electric
 
TM5SE1MISC20005 immagine - metel
TM5SE1MISC20005
counter module - encoder emulation channel (A/B) - 4 MHz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon TM5
Tipo prodotto Modulo di conteggio
Funzione del modulo 2 x 24 V DC RS422 sink auxiliary inputs
24 V DC encoder power supply
Numero ingressi digitali 2
Frequenza di conteggio 4 MHz
Tipo di encoder 1 incremental encoder
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro2
Compatibilità prodotto Motion controller
Risoluzione input contatore 16 bit/32 bit
Maximum cycle time 2 ms
Isolamento 500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
Logica ingresso digitale Pozzo
Tensione ingresso digitale 24 V CC
Corrente ingresso digitale A 24 V
Filtro d'ingresso <= 200 ms
Assorbimento di corrente 2 mA a 5 V DC bus
63 mA a 24 V DC ingresso/uscita
Maximum power dissipation in W 1,51 W
Marcatura CE
Peso prodotto 0,025 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
Certificazioni prodotto cULus
C-Tick
GOST-R
CSA
Temperatura ambiente di funzionamento 0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Umidità relativa 5…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Altitudine di stoccaggio 0…3000 m
Resistenza alle vibrazioni 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
Resistenza alle sovratensioni 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Compatibilità elettromagnetica EN/IEC 61000-4-6
Disturbi irradiati/condotti CISPR11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 10,500 cm
Confezione 1: peso 39,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 45
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,968 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi