|
|
|
TRV00217
10 connettori di impilatura - Per NSX100..250 / NSX400..630
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Connettori
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di comunicazione
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
43,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,028 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|