Schneider-Electric
 
TSXCBY030K immagine - metel
TSXCBY030K
Cavo per connessione a cascata bus x - Per rack - 2 connettori SUB-D 9 - 3 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Controllori programmabili Modicon Premium
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Cavo di collegamento
Descrizione accessori Cavo X bus connessione a margherita
Accessori / destinazione elementi Per configurazione multirack
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo 3 m
Collegamento elettrico 2 connettori SUB-D 9
Peso prodotto 0,26 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 26,0 cm
Confezione 1: profondità 28,0 cm
Confezione 1: peso 414,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,255 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months