Schneider-Electric
 
TSXFAND2P immagine - metel
TSXFAND2P
Modulo ventola - Per rack TSXRKY - 24 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Controllori programmabili Modicon Premium
Tipo prodotto Modulo ventola
Tipo di accessori Kit ventilatore
Descrizione accessori Kit ventilazione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Rack TSXRKY
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V
Tipo circuito di alimentazione CC
Peso prodotto 0,5 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 18,0 cm
Confezione 1: profondità 26,0 cm
Confezione 1: peso 578,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 7,336 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months