|
|
|
VDIG188021
Pannello cieco Actassi 19", 1U
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Pannello vuoto da 19"
|
Apparecchiatura fornita
|
2 quick fix per montanti 19"
|
Rack unit
|
1U
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
1 mm DC01
|
Colour
|
Grigio scuro
|
Larghezza
|
490 mm
|
Altezza
|
45 mm
|
Profondità
|
46 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF C 20-150
IEC 60297
|
Temperature range
|
-10…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
440,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,650 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|