Schneider-Electric
 
VDIG328241B immagine - metel
VDIG328241B
Actassi patch panel angolare FTP
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Actassi
Tipo prodotto Pannello angolare vuoto
Device presentation Vuoto
Attrezzature fornite 2 quick fix per montanti 19"
Gestione cavo posteriore
Etichette frontali
Colore Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive Messa a terra automatica
Caratteristiche tecniche
Numero di fibre supportate 24 FTP/STP
Categoria 5e
6
6a
Numero di unità rack 1U
Type of connector S-One
Materiale DC01 foglio di lamiera 1,2 mm
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza 490 mm
Profondità 230 mm
Altezza 47 mm
Peso prodotto 2,2 kg
Ambiente
Temperatura ambiente -10…55 °C
Norme di riferimento IEC 60297
NF C 20-150
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 19,5 cm
Confezione 1: profondità 50,0 cm
Confezione 1: peso 1,052 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 8,173 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months