Schneider-Electric
 
VLSH2S5B immagine - metel
VLSH2S5B
TeSys VLS - rot. handle - screwfixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo VLSH
Tipo prodotto Manovra rotativa
Compatibilità gamma TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
Colore leva di manovra Nero
Colore piastra frontale Grigio
Lucchetto manovra rotativa Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
Marcatura 0 - 1
OFF-ON
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con 4 viti
Coppia di serraggio 2,3 Nm
Dimensioni base 65 x 65 mm
Altezza 65 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 58 mm
Peso prodotto 0,068 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 2 conforme a UL 508
NEMA 3R conforme a UL 508
NEMA 4 conforme a UL 508
NEMA 4X conforme a UL 508
NEMA 12 conforme a UL 508
NEMA 12K conforme a UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 6,500 cm
Confezione 1: peso 70,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,217 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi