Schneider-Electric
 
VW3A8306DR immagine - metel
VW3A8306DR
Terminatore linea Modbus - 150 Ohm - Per terminale a vite
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Altivar
Tipo di bus Modbus
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Tipo di accessori Terminatore linea
Accessori / destinazione elementi Morsetti a vite
Quantità per confezione Set da 2
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Altistart 48
Altivar 312
Altivar 31
Lexium SD3
Altivar 31C
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Resistenza terminatore 150 Ohm
Peso prodotto 0,2 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1 cm
Confezione 1: larghezza 10 cm
Confezione 1: profondità 12 cm
Confezione 1: peso 8 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,526 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months