Schneider-Electric
 
VW3M8102R200 immagine - metel
VW3M8102R200
Cavo encoder M23 - RJ45, 20M
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Lexium
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Tipo di accessori Cavo di controllo
Tipo prodotto SinCos Hiperface encoder cable
Accessori / destinazione elementi Da servomotore a servoazionamento
Composizione cavi 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico 1 connettore M23
1 connettore RJ45
Compatibilità gamma Lexium 32
Lunghezza cavo 20 m
Peso prodotto 1,4 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,500 cm
Confezione 1: larghezza 28,000 cm
Confezione 1: profondità 28,000 cm
Confezione 1: peso 1,236 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 65,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months