Schneider-Electric
 
VW3M8222R1000 immagine - metel
VW3M8222R1000
Cavo per cablaggi di controllo - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)- 100 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Lexium
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Tipo di accessori Cavo encoder
Tipo prodotto Cavo
Applicazione Per creazione cavo per encoder SinCos Hiperface
Accessori / destinazione elementi Da servomotore a servoazionamento
Composizione cavi 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Lunghezza cavo 100 m
Peso prodotto 5,6 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,0 cm
Confezione 1: larghezza 42,0 cm
Confezione 1: profondità 42,0 cm
Confezione 1: peso 6,254 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 73,5 cm
Confezione 2: larghezza 60,0 cm
Confezione 2: profondità 80,0 cm
Confezione 2: peso 63,032 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months