|
|
|
VZN12
Polo principale aggiuntivo 12 A per TeSys Mini Vario VN12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
VZN
|
Tipo prodotto
|
Additional pole
|
Livello delle prestazioni
|
Norme
|
Numero di poli
|
1P
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Compatibilità prodotto
|
VN12
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Installazione
|
Destra
Sinistra
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys VARIO VCFN interruttore di manvovra-sezionatore
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
12 A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Durata meccanica
|
50000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli CC-1...5
50000 cicli AC-21
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
45,5 mm
|
Larghezza
|
12 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
GL
UL
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni 10...150 Hz (5 gn) conforme a IEC 60068-2-6
Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60595-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
70
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,751 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|