Modello pulsantiera
|
Doppio isolamento
|
Materiale cassetta
|
Polipropilene
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Modello pulsantiera
|
Completa pronta per l'uso
|
Applicazione pulsantiere
|
Controllo motore sollevatore a velocità singola
|
Composizione pulsantiera
|
8 pulsanti
|
Tipo pulsante di controllo
|
Primo pulsante 1 NC + 1 NO raise, slow
Secondo pulsante 1 NC + 1 NO lower, slow
Quarto pulsante 1 NC + 1 NO left, slow
Terzo pulsante 1 NC + 1 NO right, slow
Quinto pulsante 1 NC + 1 NO avanti lento
Sesto pulsante 1 NC + 1 NO indietro lento
Ottavo pulsante 1 NC + 1 NO O
Settimo pulsante 1 NC + 1 NO I
|
Compatibilità prodotto
|
ZB2BE102 + ZB2BE101 per ogni direzione
|
Interblocco meccanico
|
Con interblocco meccanico tra coppie
|
Colore pulsantiera
|
Giallo
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm² con estremità cavo
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-32
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CCC
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Ingresso cavo
|
Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8…26 mm
|
Descrizione codice contatto
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3)
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Massima resistenza tra terminali
|
25 MΩ
|
Forza di funzionamento
|
13 N pulsante
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG
|
Potenza di impiego nominale in W
|
40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Identificatore terminale
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
1,045 kg
|