Schneider-Electric
 
XACA9416 immagine - metel
XACA9416
Testa pulsante - ad impulso blu
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAC
Tipo prodotto Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente XACA
Caratteristiche tecniche
Marcatura Non marcato
Info da operatore Con involucro
Colore capsula o gemma Blu
Compatibilità prodotto XACA..
Installazione Lato frontale della cassetta
Vendita quantità indivisibile 10
Norme di riferimento UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to CEI 62262
Peso prodotto 0,01 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,0 cm
Confezione 1: profondità 3,0 cm
Confezione 1: peso 9,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,5 cm
Confezione 2: larghezza 7,5 cm
Confezione 2: profondità 13,5 cm
Confezione 2: peso 94,0 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 250
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 2,761 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months