Schneider-Electric
 
XACB3291 immagine - metel
XACB3291
Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAC
Tipo prodotto Stazione di comando pensile
Nome dispositivo XACB
Caratteristiche tecniche
Modello pulsantiera Doppio isolamento
Materiale cassetta Poliestere con fibra di vetro
Topologia della rete Circuito di potenza
Modello pulsantiera Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiere Controllo motore sollevatore a 2 velocità
Composizione pulsantiera 2 pulsanti + 1 arresto di emergenza
Tipo pulsante di controllo Pulsante di arresto Ø 40 mm 3 NC aggancio
Primo pulsante bipolare raise, slow-fast
Secondo pulsante bipolare lower, slow-fast
Compatibilità prodotto XESD1291 per funzionamento inverso
XACS499 per arresto di emergenza
Interblocco meccanico Con interblocco meccanico
Colore pulsantiera Giallo
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto CSA tipo 4
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Durata meccanica 1000000 cicli
Ingresso cavo Manicotto in gomma con ingresso a gradini 10…22 mm
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 12 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] Contatto aresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
600 V conforme a CSA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento dei contatti A scatto
Forza di funzionamento 17 N pulsante
40 N aresto di emergenza
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
Potenza nominale in cv 2 hp a 240 V, CSA certificato
3 hp a 600 V, CSA certificato
5 hp a 400 V, CSA certificato
Potenza di impiego nominale in W 2200 W AC-3 a 240 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-4 a 240 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
Durata elettrica 300000 cicli AC-3, 2200 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-4, 2200 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
500000 cicli AC-3, 1500 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
500000 cicli AC-4, 1500 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
800000 cicli AC-3, 1500 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
800000 cicli AC-4, 1500 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1 (51-52-54)OC
(61-62-64)OC
(43-44)NO
(33-34)NO
(13-14)NO
(23-24)NO
Descrizione morsetti ISO n°2 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Identificatore terminale (11-12)NC
(13-14)NO
Peso prodotto 0,99 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,500 cm
Confezione 1: profondità 26,000 cm
Confezione 1: peso 910,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 11,570 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 54,280 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months