Schneider-Electric
 
XACD21P3111 immagine - metel
XACD21P3111
Pulsantiera pensile completa XAC-D
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAC
Tipo prodotto Stazione di comando pensile
Nome dispositivo XACD
Caratteristiche tecniche
Modello pulsantiera Doppio isolamento
Materiale cassetta Polipropilene
Tipo di controllo Intuitivo
Topologia della rete Circuito di potenza
Modello pulsantiera Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiere Controllo motore sollevatore a velocità singola
Tipologia avviatore Con inversione (2 sensi di marcia)
Composizione pulsantiera 1 pulsante bidirezionale
Tipo pulsante di controllo Pulsante prima direzione bipolare raise, slow
Pulsante seconda direzione bipolare lower, slow
Compatibilità prodotto XEDS3111 per funzionamento inverso
Interblocco meccanico Con interblocco meccanico
Colore pulsantiera Giallo
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Norme di riferimento CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 50102
Durata meccanica 3000000 cicli
Ingresso cavo Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7…18 mm
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 16 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento dei contatti A scatto
Forza di funzionamento 28 N
Protezione contro i cortocircuiti 6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
Potenza di impiego nominale in W 2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
Durata elettrica 1000000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
1000000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1 (3-4)P
(1-2)P
(7-8)P
(5-6)P
Identificatore terminale (11-12)NC
(13-14)NO
Peso prodotto 0,355 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 12,5 cm
Confezione 1: profondità 31,5 cm
Confezione 1: peso 462,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,351 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months