|
|
|
XB4BD25GEX
Selettore a leva 2 posizioni fisse ATEX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Selettore completo
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Gas zone
|
Zone 1 - 2
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Tipo operatore
|
Nero leva standard
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
46,2 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Profondità
|
85 mm
|
Peso prodotto
|
0,115 kg
|
Montaggio dispositivo
|
Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm +/- 0.2 mm conforme a IEC 60947-1
|
Interasse di fissaggio
|
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) - spessore: 1…6 mm
|
Profondità di incasso
|
58 mm
|
Marcatura
|
II 2 GD
Ex tb IIIC Db
Ex db eb IIC Gb
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Informazioni posizione operatore
|
2 posizioni 90°
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Uso contatti
|
Contatti standard
|
Apertura positiva
|
Con
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
415 V
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,9 A a 380 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
2,87 A a 24 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…75 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-0:2009
EN/IEC 60079-1:2009
IEC 60079-7:2009
IEC 60079-31:2009
UL 60079-0
UL 60079-1
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,240 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,810 cm
|
Confezione 1: peso
|
131,500 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|