Schneider-Electric
 
XB4BG61 immagine - metel
XB4BG61
SELETTORE CON CHIAVE Ø 22 - 2 POS. - CON RITORNO - A CHIAVE - 1NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Selettore
Nome dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Da destra verso sinistra ad impulso
Tipo operatore Selettore a chiave
Informazioni posizione operatore 2 posizioni 90°
Composizione e tipologia contatti 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Caratteristiche tecniche
Altezza 47 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 86 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
Peso prodotto 0,117 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Tipo di serratura Key 455
Posizione di estrazione chiave Sinistra
Uso contatti Contatti standard
Apertura positiva Senza
Valore di coppia 0,14 Nm NO con modifica dello stato elettrico
Durata meccanica 1000000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
IP67
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
Norme di riferimento JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
UL
DNV
BV
GL
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,9 cm
Confezione 1: profondità 9,2 cm
Confezione 1: peso 149 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 7,815 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months