Schneider-Electric
 
XB4BP21GEX immagine - metel
XB4BP21GEX
Pulsante nero con cappuccio ATEX
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Pulsante completo non luminoso
Nome dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Zona polverosa Zona 21 - 22
Gas zone Zone 1 - 2
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Nero sporgente
Info da operatore Con involucro (silicone trasparente)
Composizione e tipologia contatti 1 NO
Caratteristiche tecniche
Larghezza 46,2 mm
Altezza 30 mm
Profondità 72 mm
Peso prodotto 0,089 kg
Montaggio dispositivo Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm +/- 0.2 mm conforme a IEC 60947-1
Interasse di fissaggio >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) - spessore: 1…6 mm
Profondità di incasso 58 mm
Marcatura Ex tb IIIC Db
Ex db eb IIC Gb
II 2 GD
Forma della testa Circolare
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Senza
Corsa di funzionamento 1,657 mm (engagement point)
4,622 mm (changing state point)
4,452 mm (corsa totale)
Forza di funzionamento 3,962 N
Durata meccanica 5000000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 415 V
Corrente nominale di impiego [Ie] 1,9 A a 380 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
2,87 A a 24 V, DC, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -20…75 °C
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60079-0:2009
EN/IEC 60079-1:2009
IEC 60079-7:2009
IEC 60079-31:2009
UL 60079-0
UL 60079-1
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
Certificazioni prodotto INERIS 04ATEX9004U
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,8 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 7,5 cm
Confezione 1: peso 108,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi