Schneider-Electric
 
XB4BW35B5 immagine - metel
XB4BW35B5
Pulsante luminoso arancione Ø22 - filoghiera ad impulso - 24Vac/dc - 1NO+1NC - LED universale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Pulsante luminoso
Nome dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Arancione filoghiera
Info da operatore Con gemma liscia
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Sorgente luminosa Universal LED
Attacco lampada LED
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Altezza 47 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 101 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Peso prodotto 0,097 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Uso contatti Contatti standard
Apertura positiva Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento 1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
Forza di funzionamento 3,5 N NC con modifica dello stato elettrico
3,8 N
Durata meccanica 10000000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Tipo di segnalazione Fisso
Assorbimento [A] 18 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Limiti della tensione di alimentazione 19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK06 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
GL
UL listed / CSA
CSA
BV
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 96,66 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 150
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 14,913 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 1200
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 60 cm
Confezione 3: peso 127,304 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months