In questo catalogo troverete tutti i componenti essenziali per realizzare quadri di comando di alta qualità. Scegliete i prodotti giusti per configurare le vostre apparecchiature con facilità, completare il vostro lavoro più velocemente e dare un impulso alla vostra attività.
Discover catalog for Harmony XB4 metal Control and signaling units
English
2024-07-15
Harmony XB4/ZB4 e colonne luminose XVU
Italian
2024-07-15
Harmony XB4/ZB4 e colonne luminose XVU
Harmony - Unità di comando e segnalazione in metallo XB4/ZB4 diam.22 mm,diam 30mm filopannello e colonne luminose XVU.Guida alla scelta , contenente l'offerta generale dei pulsanti in metallo completi e scomposti, nelle versioni pulsanti,selettori,lampade spia, arresto di emergenza più tutta una serie di accessori a completamento oltre alla gamma di colonne luminose diam.60mm a LED XVU
Personalizza la tua Macchina con i Pulsanti Harmony
Personalizza la tua macchina e ottimizza l'interfaccia operatore con la gamma di pulsanti Harmony: pulsanti, lampade spia, selettori, porta etichette ed etichette adesive.
Technical illustration
Technical Illustration - Dimensions
SILENT
2024-07-15
Offer Marketing Illustration
Technical_Benefits_XB4
SILENT
2024-07-15
Dichiarazione di conformità
XB4BW35M5 Dichiarazione REACh
Italian
2024-07-04
XB4BW35M5 Dichiarazione REACh
Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 230Vac - 1NO+1NC- LED universale
XB4BW35M5 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-07-04
XB4BW35M5 Dichiarazione RoHS Cina
Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 230Vac - 1NO+1NC- LED universale
Come Personalizzare e Ordinare Online un Prodotto Harmony
Scopri come personalizzare e ordinare online un prodotto della gamma Harmony: personalizza il colore, la scritta, il pittogramma o importa la tua immagine e crea un prodotto unico per la tua macchina.
Istruzioni
XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet
English,Spanish,French
2024-07-15
ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (EN)