Schneider-Electric
 
XB5S7B2L2 immagine - metel
XB5S7B2L2
Pulsante biometrico ad impulso, RGPD - cavo 2metri
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Biometric switch RGPD
Prodotto per applicazioni specifiche Macchine industriali
Movimentazione materiali
Nome dispositivo XB5S
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 22 mm
Tipo di uscita PNP
Vendita quantità indivisibile 1
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI EN 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI EN 60529 (parte anteriore)
Tipo di operatore A richiamo
Tipo operatore Lettore fingerprint
Connessioni - morsetti 1 cavo precablato, 3 x 0,34 mm²
Uso memoria 200 users with up to 2 fingerprints per user
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo PvR
Operating position Posizione orizzontale
Installazione superficie piatta
Installazione superficie verticale
Funzione del modulo Monostable
Peso prodotto 0,17 kg
Marcatura CE
Segnalazione locale 1 LED (verde)indicatore stato uscita:
1 LED (arancione)modo di registrazione dell'amministratore:
1 LED (arancione)modo di registrazione dell'operatore:
1 LED (rosso)errore:
1 LED (rosso)reset:
Protezione contro i cortocircuiti 250 mA fusibile esterno tipo gG
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CC
Collegamento elettrico Estremità cavo volante con 3 di 2 m
Limiti della tensione di alimentazione 20…30 V CC
Tipologia protezione Protezione sovraccarico
Cortocircuito
Polarità inversa
Corrente massima di commutazione 200 mA
Tensione residua [Ures] 1 V closed state
Assorbimento di corrente <= 70 mA a vuoto
Maximum delay first up 3 s +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery 1,5 s
Maximum delay response 1,5 s
Ambiente
Gamma prodotto Harmony XB5S
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Temperatura ambiente -5…50 °C
Grado di protezione NEMA NEMA 12
Norme di riferimento IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Certificazioni prodotto UL
CSA
Resistenza alle vibrazioni +/- 3 mm (F= 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 9…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 18,5 cm
Confezione 1: peso 198,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,232 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months