Schneider-Electric
 
XB6ECW6B2P immagine - metel
XB6ECW6B2P
Pulsante luminoso blu Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 2NC/NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB6E
Tipo prodotto Pulsante monolitico illuminato
Nome dispositivo XB6E
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 16 mm
Vendita quantità indivisibile 5
Forma della testa Quadrato
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Blu filoghiera
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Funzionamento dei contatti A scatto
Connessioni - morsetti Insulated faston 2,8 x 0,5 mm
Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Materiale contatti Argento placcato oro
Sorgente luminosa LED integrato
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC polarised
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,006 kg
Operating position Qualunque posizione
Marcatura CE
Durata meccanica 1000000 cicli
Resistenza del contatto 50 mOhm a 1/6 V
Protezione contro i cortocircuiti 2 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 3 A (fast connector socket)
5 A
Corrente nominale di impiego [Ie] 1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
1 A a 240 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
1 A a 24 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1
Durata elettrica 100000 cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
Tipo di segnalazione Fisso
Assorbimento [A] 10 mA
Durata vita 30000 H
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -10…55 °C
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto CCC
cURus
Resistenza alle vibrazioni 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 20,000 cm
Confezione 1: peso 12,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 3,000 cm
Confezione 2: larghezza 9,000 cm
Confezione 2: profondità 20,000 cm
Confezione 2: peso 62,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 50
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 894,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months