|
|
|
XBTZ9980
Collegamento seriale Modbus per terminale XBT - L = 2,5 m - 2 RJ45 maschio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon M221
Harmony XBT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Descrizione accessori
|
Collegamento seriale Modbus
|
Accessori / destinazione elementi
|
Small touch screen panel
Terminale XBT
|
Lunghezza cavo
|
2,5 m
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XBTN400
XBTGTW...
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1...
XBTR400
XBTN200
|
Compatibilità gamma
|
Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
|
Collegamento elettrico
|
2 connettori maschio RJ45
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Interfaccia
|
RS485
|
Peso prodotto
|
0,23 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
93 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,65 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|