|
|
|
XC010L2
Finecorsa miniatura - pulsante piano - Lung. cavo 2 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Microinterruttore
|
Nome dispositivo
|
XC0
|
Design rilevatore
|
Sigillato
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Tipologia fissaggio
|
Mediante il corpo con acciaio, supporti di fissaggio in zinco passivato
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo piatto
|
Azionamento interruttore
|
Alla fine
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento verticale
|
Collegamento elettrico
|
Cavo VVF A05
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Composizione cavi
|
3 x 0,75 mm²
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Materiale contatti
|
Contatti in argento
|
Caratteristiche tecniche
Maximum cable outer diameter
|
7,6 mm
|
Forza di scatto massima
|
5,3 N
|
Forza di ritorno minima
|
1,5 N
|
Forza massima di finecorsa ammessa
|
30 N
|
Punto di scatto
|
11,4 mm
|
Corsa differenziale massima
|
0,2 mm
|
Sovracorsa minima
|
0,2 mm
|
Distanza tra contatti
|
0,5 mm
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1 A 24 V 50/60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
12 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
60 V
|
Durata elettrica
|
500000 cicli AC-15
|
Durata meccanica
|
2000000 cicli
|
Larghezza
|
32 mm
|
Altezza
|
12,3 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
145 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66
|
Temperatura ambiente
|
0…85 °C
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
164,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,889 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|