|
|
|
XCKML121
Finecorsa XCKML - pulsante a leva in mat. termopl. - 2x (1NC + 1NO)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKML
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla termoplastica
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 direzione
|
Entrata cavo
|
3 ingressi filettati per pressacavo Pg 13.5, diametro esterno cavo: 9…12 mm
|
Numero di poli
|
4
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 x (1 NC + 1 NO)
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Numero di fasi
|
1
|
Apertura positiva
|
Con
|
Forza min. apertura positiva
|
50 N
|
Forza di scatto minima
|
8 N
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
3000000 cicli
|
Larghezza
|
77 mm
|
Altezza
|
81 mm
|
Profondità
|
36 mm
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Norme di riferimento
|
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
478,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,233 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|