|
|
|
XCMD2124L1
finecorsa puls.a leva e rot.acciaio azion.unidir. - 1 NC + 1 NO - scatto - 1 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCMD
|
Forma del sensore
|
Miniatura
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla metallo retraibile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Connettore cavo rimovibile
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Composizione cavi
|
5 x 0,75 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PvR
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Apertura positiva
|
Con
|
Forza min. apertura positiva
|
12,5 N
|
Forza di scatto minima
|
2,5 N
|
Velocità di azionamento massima
|
0,5 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Larghezza
|
30 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP68 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
UL
CSA
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,54 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,97 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,32 cm
|
Confezione 1: peso
|
320 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,035 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|