Schneider-Electric
 
XCNR2118P20 immagine - metel
XCNR2118P20
Finecorsa XCN-R - Leva a rotella - 1NC + 1NO
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCNR
Forma del sensore Compatto
Reset Con
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Plastica
Materiale del corpo Plastica
Materiale della testa Plastica
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo M20 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…13 mm
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Coppia minima di apertura positiva 0,15 Nm
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata meccanica 100000 cicli
Ambiente
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK04 conforming to CEI 62262
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Norme di riferimento UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,0 cm
Confezione 1: larghezza 16,0 cm
Confezione 1: profondità 31,0 cm
Confezione 1: peso 106,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 11,0 cm
Confezione 2: larghezza 16,0 cm
Confezione 2: profondità 31,0 cm
Confezione 2: peso 2,13 kg
Unità di misura confezione 3 PAL
Numero di unità per confezione 3 480
Confezione 3: altezza 60,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 480,0 cm
Confezione 3: peso 88,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months