|
|
|
XCRE18
Finecorsa XCR - Leva quad. c/ aste inc. met. e sblocco a rot. 6mm- 2x(1NC+1NO)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per comando meccanica e sollevamento
|
Nome dispositivo
|
XCR
|
Forma del sensore
|
-
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva ad aste con sblocco a rotazione metallo asta quadrata 6 mm
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Numero di poli
|
4
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 x (1 NC + 1 NO)
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Blocco contatti per direzione (circuito di controllo)
|
2 per direzione
|
Apertura positiva
|
Con
|
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo
|
Lega di zinco
|
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Entrata cavo
|
1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9…12 mm conforme a NF C 68-300
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Numero di passi
|
1
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,7 Nm
|
Coppia minima di sgancio
|
0,6 Nm
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Angolo massimo di spostamento
|
90 °
-90 °
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Larghezza
|
85 mm
|
Altezza
|
95 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Peso prodotto
|
1,135 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
68 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
9 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforming to CEI 60529
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
|
Norme di riferimento
|
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
NF C 79-130
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,050 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,787 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
98,980 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|