Schneider-Electric
 
XCRT315 immagine - metel
XCRT315
finecorsa XCRT - involucro in poliestere rot.acciaio inox con leva - 2 C/O
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Special format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Prodotto per applicazioni specifiche Monitaggio albero cinghia trasportatore
Nome dispositivo XCRT
Forma del sensore -
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Poliestere
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Rotella con ritorno a molla acciaio inox con leva
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Funzionamento dei contatti A scatto
Blocco contatti per direzione (circuito di controllo) 2 per direzione
Apertura positiva Senza
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo Polistere
Azionamento interruttore Con nastro trasportatore
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9…12 mm conforme a NF C 68-300
Isolamento contatti Za
Numero di passi 2
Coppia minima di sgancio 1 Nm
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Angolo di scatto 10 ° per segnalazione guasti
18 ° per arresto nastro trasportatore
Angolo massimo di spostamento -70 °
70 °
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 300000 cicli
Larghezza 85 mm
Altezza 95 mm
Profondità 75 mm
Peso prodotto 1,155 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Ambiente
Tenuta agli urti 30 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 9 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Norme di riferimento IEC 60204-1
NF C 79-130
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,300 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 31,500 cm
Confezione 1: peso 1,614 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,180 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months