Schneider-Electric
 
XCSL761B2 immagine - metel
XCSL761B2
INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10 A S XCSL
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Safety switch
Nome componente XCSL
Tipo di testa Torretta azionata mediante chiave
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con contatto NC
Tipo tensione di alimentazione CA/CC
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz
Fattore di carico 1
Potenza assorbita in VA 10 VA inrush
10 VA sigillato
Consumo circuito segnalazione 7 mA
Durata meccanica 1000000 cicli
Massima corrente di carico <= 15 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Tipo di protezione Protezione da sovratensione per circuito segnalazione
Maximum operating rate 10 cicli/m per la massima durata
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a EN/IEC 60536
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,200 cm
Confezione 1: larghezza 6,200 cm
Confezione 1: profondità 28,000 cm
Confezione 1: peso 965,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,866 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi