|
|
|
XCSPA292
Int. sic. plastica XCSPA - 1NC + 1NC - A rapido - 1 ing. fil. M16 x 1,5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Safety switch
|
Nome componente
|
XCSPA
|
Design
|
Compatto
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo di testa
|
Torretta azionata mediante chiave
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per M16 x 1.5
|
Diametro del cavo
|
7…10 mm
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Numero di poli
|
2
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Senza blocco dell'attuatore
|
Caratteristiche tecniche
Isolamento
|
Doppio isolamento
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Forza min. apertura positiva
|
15 N
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Velocità azionamento max.
|
0,5 m/s
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Rtc estrazione forzata attuatore
|
10 N
|
Maximum operating rate
|
10 cicli/m per la massima durata
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Materiale del corpo
|
PA (poliammide)
|
Materiale della testa
|
PA (poliammide)
|
Profondità
|
30 mm
|
Altezza
|
94 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI EN 60529
IP67 conforming to CEI EN 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
110,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,055 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|