Schneider-Electric
 
XCSRC11AM12 immagine - metel
XCSRC11AM12
[momentaneamente non disponibile] Safety RFID contactless switch-Standalone model-EDM+Auto Start-Unique pairing
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Preventa RFID safety switch
Nome componente XCSRC
Caratteristiche tecniche
Design Rettangolare, standard
Dimensione Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Reader: 108,3 x 30 x 15 mm
Materiale Valox
Collegamento elettrico 1 connettore maschio
Tipo di connettore M12 maschio
Tipo di stadio di uscita Statico, PNP
Uscite di sicurezza 2 NO
Numero di poli 8
Segnalazione locale Verde, arancio e rosso 2 LED multicolore
[Sao] assured operating sensing distance 10 mm face to face
[Sar] assured release sensing distance 35 mm face to face
Direzioni avvicinamento 3 direzioni-transponder with rotary sensing face
Tensione nominale di impiego [Ue] 24 V DC (- 20...10 %)SELV o PELV conforme a IEC 60204-1
Corrente di esercizio nominale [Ie] 60 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 30 V DC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,8 kV conforme a IEC 60947-5-2
Tipologia protezione Protezione da cortocircuito
Massima tensione di commutazione 26,4 V DC
Capacità di commutazione in mA 400 mA
Frequenza di commutazione <= 0,5 Hz
risk time 120 ms
Tempo di risposta 250 ms tipica
Maximum delay first up 5 s
Coppia di serraggio < 1.5 N.m
Norme di riferimento IEC 60947-5-3
ISO 14119
IEC 60947-5-2
Certificazioni prodotto IC
RCM
Ecolab
TÜV
CSA 22-2
E2
FCC
Marcatura RCM
IC
EAC
FCC
TÜV
CULus
CE
Livello di sicurezza SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
PL = e conforme a ISO 13849-1
Categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Dati di affidabilità sicurezza PFHD = 5E-10/h conforme a IEC 62061
PFHD = 5E-10/h conforme a ISO 13849-1
Mission time 20 anni
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Class III conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,8 cm
Confezione 1: larghezza 14,7 cm
Confezione 1: profondità 17,9 cm
Confezione 1: peso 104,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,431 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi