|
|
|
XD2CD3333
Manipolatore - Ø30 - 4 direzioni - 1 C/O per direzione
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XD2
|
Tipo prodotto
|
Controller joystick completo
|
Nome dispositivo
|
XD2
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Caratteristiche tecniche
Informazioni posizione operatore
|
Tutte le posizioni
|
Tacche per direzione
|
1
|
Informazioni direzione operatore
|
4 direzioni
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O per a scatto
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A gG (gl) Neozed fusibile cartuccia conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 127 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Descrizione codice contatto
|
A600-Q600
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Interasse di fissaggio
|
100 x 100 mm
|
Ritorno
|
Senza
|
Altezza
|
127 mm
|
Profondità
|
91 mm
|
Peso prodotto
|
0,335 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
DEMKO
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
369,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|