Schneider-Electric
 
XDAZ901 immagine - metel
XDAZ901
SOFFIETTO DI RICAMBIO - PER MANIPOLATORE XDAL
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XDA
Descrizione accessori Rivestimento di ricambio a tenuta ermetica
Tipo di accessori Boot
Accessori / categoria degli elementi Accessori di tenuta
Compatibilità prodotto XDAL11431
XDAL11131
XDAL11331
XDAL11422
XDAL11322
XDAL11122
Accessori / destinazione elementi Controller joystick XDAL
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,01 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 2,0 cm
Confezione 1: profondità 3,0 cm
Confezione 1: peso 4,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months