|
|
|
XEP3S1W2
Finecorsa miniatura - pulsante piano - Tag saldati
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Microinterruttore
|
Nome dispositivo
|
XEP3
|
Design rilevatore
|
Miniatura, formato A DIN 41635
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo
|
Azionamento interruttore
|
Alla fine
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento verticale
|
Collegamento elettrico
|
Etichette saldatura
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O standard
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo
|
Polistere
|
Forza di scatto massima
|
0,8 N posizione fissaggio leva in A
0,8 N posizione fissaggio leva in B
0,8 N posizione fissaggio leva in C
|
Forza di ritorno minima
|
0,2 N posizione fissaggio leva in A
0,2 N posizione fissaggio leva in B
0,2 N posizione fissaggio leva in C
|
Forza massima di finecorsa ammessa
|
20 N posizione fissaggio leva in A
20 N posizione fissaggio leva in B
20 N posizione fissaggio leva in C
|
Punto di scatto
|
14,7 mm posizione fissaggio leva in A
14,7 mm posizione fissaggio leva in B
14,7 mm posizione fissaggio leva in C
|
Corsa differenziale massima
|
0,35 mm posizione fissaggio leva in A
0,35 mm posizione fissaggio leva in B
0,35 mm posizione fissaggio leva in C
|
Sovracorsa minima
|
1,2 mm posizione fissaggio leva in A
1,2 mm posizione fissaggio leva in B
1,2 mm posizione fissaggio leva in C
|
Distanza tra contatti
|
0,4 mm
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
15 A a 250 V 50/60 Hz
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli
|
Larghezza
|
10 mm
|
Altezza
|
16 mm
|
Profondità
|
28 mm
|
Peso prodotto
|
5,6 g
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(1-2-4)OC
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Temperatura ambiente
|
-25…125 °C
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
CURus
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 1054
EN 61058
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
14,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
50,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,225 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|